tehalit.LF Kąt zewnętrzny, 60x150mm, jasnoszary LF6015037035
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość61 mm
-
Szerokość150 mm
-
Wymiar a70 mm
-
Typ akcesoriówFormowany
-
Zakres90 - 90
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
WykończenieBarwiony
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
-
Z folią ochronnąNie
-
NakładkaNie
-
Powiązane serieLF 60x150, LFH 60x150
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LF6015037035
tehalit.LF Kąt zewnętrzny, 60x150mm, jasnoszary
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF332,42 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF341,51 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Deklaracja zgodności UE
tehalit.LF Kanały elektroinstalacyjne PVC; G17…, LF…, LFE…, LFF…, M20…, M54…, M72…, MH…
PDF440,32 kB
EC declaration of conformity FB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF122,39 kB