tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x190mm, biały LF6019009016

EAN
4012740012553
Liczba w opakowaniu
8 MTRs
Grupa rabatowa
TEH
119,20zł
/ Metr *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    wypo­sażony w łącz­niki podstawy
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    60 mm
  • Długość
    2000 mm
  • Szero­kość kanału
    190 mm
  • Odle­głość między otworami podstawowymi w kierunku kanału
    125 mm
  • Odle­głość między otworami podstawowymi w poprzek kierunku kanału
    110 mm
Pojem­ność
  • Maksy­malna liczba prze­wodów (Ø 11 mm, 50% wypeł­nie­nia)
    38
  • Liczba prze­wodów 11mm z/bez przy­łączenia
    38
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Kształt pokrywy
    luźny
Materiał
  • Kolor
    RAL 9016
  • Kolor RAL
    RAL 9016
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
  • prze­zro­czysty
    Nie
Przewód
  • Prze­krój wewnętrzny / użyteczny
    9060 mm²
Wypo­sażenie
  • Liczba stałych prze­gród
    0
  • Liczba monto­wanych prze­gród
    3
  • Liczba komór / prze­działów
    1 / 4
  • Liczba klamr na metr bieżący
    2
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    EN50085-2-1
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    -5…65 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie