The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.LF, tehalit.ATA, tehalit.EK
    • tehalit.LF - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
    • LFF60J9016
    EAN
    4012740013482
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.LF - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
    • System kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych tehalit.ATA
    • Zobacz więcej

    tehalit.LF/LFF Łącznik podstawy wysokość 30/40/60mm, biały LFF60J9016

    Cena
    35,40  zł
    / szt. *
    35,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.LF/LFF Łącznik podstawy wysokość 30/40/60mm, biały

    LFF60J9016

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9016
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    Normy
    • Nadaje się do integral­ności funk­cjonalnej zgodnie z DIN4102-12
      Nie
    Konfi­guracja
    • Nakładka
      Tak
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Montaż na click

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
    PDF
    383,26 kB
    REACH declaration LFF60J9016
    PDF
    RoHS report LFF60J9016
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LFF60J9016 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LFF60J9016

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LFF60J9016 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LFF60J9016

      tehalit.LF/LFF Łącznik podstawy wysokość 30/40/60mm, biały

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      334,89 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-30 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LFF6011049016 - tehalit.LF/LFF Kąt wewnętrzny regulowany 60x110mm, biały
      LFF6011049016
      tehalit.LF/LFF Kąt wewnętrzny regulowany 60x110mm, biały
      Cena
      53,10  zł
      / szt. *
      53,10  zł
      / szt. *
    • 2
      LFF71H1199016 - tehalit.LFF Element rozszerzający 45x45mm (10szt.) do ramki LFF71H110, biały
      LFF71H1199016
      tehalit.LFF Element rozszerzający 45x45mm (10szt.) do ramki LFF71H110, biały
      Cena
      129,70  zł
      / Komplet *
      129,70  zł
      / Komplet *
    • 3
      LFF4009059016 - tehalit.LFF Kąt płaski 40x90mm, biały
      LFF4009059016
      tehalit.LFF Kąt płaski 40x90mm, biały
      Cena
      35,60  zł
      / szt. *
      35,60  zł
      / szt. *
    • 4
      LFF71H0999016 - tehalit.LFF Element rozszerzający 45x45mm (10 sztuk) do ramki LFF71H090, biały
      LFF71H0999016
      tehalit.LFF Element rozszerzający 45x45mm (10szt.) do ramki LFF71H090, biały
      Cena
      107,40  zł
      / Komplet *
      107,40  zł
      / Komplet *
    • 5
      LFF4011039016 - tehalit.LFF Kąt zewnętrzny regulowany 40x110mm, biały
      LFF4011039016
      tehalit.LFF Kąt zewnętrzny regulowany 40x110mm, biały
      Cena
      41,30  zł
      / szt. *
      41,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32