![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x150mm, jasnoszary LF6015007035
EAN
4012740875202
Liczba w opakowaniu
8 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
92,00zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Końcówka do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Kąt wewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Kąt zewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Kąt płaski do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 3 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość150 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny7122 - 7122 mm²
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)30
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
ObróbkaStan surowy
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochronności IPIP30
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
Łączność
-
Akcesoria łączenioweWyposażony w łączniki podstawy
Sprzęt
-
Liczba przegród0
-
Liczba przegród1 - 4
-
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego3
-
Z klamrą zaciskową kablaTak
-
Z folią ochronnąNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Pliki DXF
Pliki DXF International 2023-02-02
DXF369,07 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2023-02-02
STP326,22 kB -
With variables
Product Drawing International 2023-02-02
PDF66,94 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-10-24
PDF440,32 kBT062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Więcej materiałów