Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-22 22x58mm aM 40A 500VAC LF540M
EAN
3250614062292
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
53,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Charakterystyka bezpiecznikaaM
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej22 x 58
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy40 A
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego3,40 W
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-180 kA
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe690 - 690 V
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniaC
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu LF540M
Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-22 22x58mm aM 40A 500VAC
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Wkładki bezpiecznikowe cylindryczne CH-10, CH-14 i CH-22, charakterystyka gG i aM, 500; LF…G, LF…M
PDF205,08 kB
Więcej materiałów