Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-14 14x51mm aM 4A 500VAC LF404M
EAN
3250614062131
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
40,60zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Charakterystyka bezpiecznikaaM
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej14 x 51
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy4 A
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego0,45 W
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-180 kA
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe690 - 690 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Wkładki bezpiecznikowe cylindryczne CH-10, CH-14 i CH-22, charakterystyka gG i aM, 500; LF…G, LF…M
PDF205,08 kB
Więcej materiałów