LF/ateha Końcówka 40x40mm biała • LF4004069016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.LF, tehalit.ATA, tehalit.EK
  • tehalit.LF - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
  • LF4004069016

tehalit.LF/ateha Końcówka 40x40mm biała

LF4004069016

  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.LF/ateha Końcówka 40x40mm biała LF4004069016

EAN
4012740012041
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
17,00 zł
/ szt. *
17,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    40 mm
  • Szero­kość
    40 mm
Materiały
  • Materiał
    Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kolor
    Biały
  • Kod RAL
    9016
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -5 - 60 °C
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Nie
Konfi­guracja
  • Nakładka
    Nie
Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Połączenie śrubowe, Montaż zatrzaskowy
  • Powią­zane serie
    LF 40x40

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
REACH declaration LF4004069016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LF4004069016 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie LF4004069016 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu LF4004069016

  • Narzędzie

    Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Licencja na produkt

    Zdjęcie Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Polska

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    Licencja na produkt International 2021-02-12

    PDF
    1,52 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    tehalit.LF Kanały elektroinstalacyjne PVC; G17…, LF…, LFE…, LFF…, M20…, M54…, M72…, MH…

    PDF
    440,32 kB
    Zdjęcie EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager Polska

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
    Zdjęcie T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Polska

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    LF1001009016 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 10x10mm, biały
    LF1001009016
    tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 10x10mm, biały
    Cena
    4,90 zł
    / Metr *
    4,90 zł
    / Metr *
  • 2
    LF1501507030 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 15x15mm, szary
    LF1501507030
    tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 15x15mm, szary
    Cena
    6,10 zł
    / Metr *
    6,10 zł
    / Metr *
  • 3
    LF1501507035 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 15x15mm, jasnoszary
    LF1501507035
    tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 15x15mm, jasnoszary
    Cena
    6,10 zł
    / Metr *
    6,10 zł
    / Metr *
  • 4
    LF1501509011 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 15x15mm, czarny
    LF1501509011
    tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 15x15mm, czarny
    Cena
    7,10 zł
    / Metr *
    7,10 zł
    / Metr *
  • 5
    LF1501509016 - tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 15x15mm, biały
    LF1501509016
    tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 15x15mm, biały
    Cena
    6,10 zł
    / Metr *
    6,10 zł
    / Metr *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32