The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.DB-HB - system do podłóg podwój­nych i podnie­sio­nych
    • LAR02MTS
    EAN
    4012740027649
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.DB-HB - system do podłóg podwój­nych i podnie­sio­nych

    tehalit.VE-EE Przepust kablowy >32mm o.cynkowy, srebro LAR02MTS

    Cena
    914,38  zł
    / szt. *
    914,38  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.VE-EE Przepust kablowy >32mm o.cynkowy, srebro

    LAR02MTS

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Metalowe ramy ochronne modułu zasilania 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Metalowe ramy ochronne modułu zasilania
    • BSR02R

      tehalit.VE-EE Pierścień zaciskowy do puszki instalacyjnej <32mm czarny

      48,59  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej
      Tak
    • Nadaje się do montażu w podnie­sionej podłodze
      Tak
    • Do czysz­czenia na mokro
      Tak
    Instrukcje
    • Konser­wacja podłogi
      Mokry
    Archi­tek­tura
    • Z ramką ochronną wykładziny podłogowej
      Tak
    • Z wgłębie­nie­m/wycię­ciem na wykładzinę podłogową
      Nie
    Pokrywa, drzwi
    • Typ pokrywy
      Bez pokrywy
    Wymiary
    • Śred­nica wbudowania
      122 mm
    Kształt
    • Kształt
      Okrągły
    Materiały
    • Kolor produktu
      Srebrny
    • Kolor
      Srebrny
    Warunki użyt­ko­wania
    • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na dużej powierzchni (duże obcią­żenie)
      15 kN
    • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na małej powierzchni
      3 kN
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony w stanie nieużywanym
      IP66
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK10

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LAR02MTS
    PDF
    RoHS report LAR02MTS
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LAR02MTS | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LAR02MTS

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LAR02MTS | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LAR02MTS

      tehalit.VE-EE Przepust kablowy >32mm o.cynkowy, srebro

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for LAR02XX - Small Bodo outlet (2021-07) | Hager Polska

      Manual for LAR02XX - Small Bodo outlet (2021-07)

      Instrukcja montażu International 2021-08-16

      PDF
      7,02 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Polska

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Zdjęcie Floor installation systems - Protection class | Hager Polska

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Pliki DXF

      Zdjęcie Pliki DXF International 2024-07-16 | Hager Polska

      Pliki DXF International 2024-07-16

      DXF
      62,47 kB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2026-04-15 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-04-15

      STP
      305,89 kB
    • Rysunek techniczny produktu

      Zdjęcie Rysunek techniczny produktu International 2024-02-27 | Hager Polska

      Rysunek techniczny produktu International 2024-02-27

      PDF
      40,50 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,71 kB
      Zdjęcie tehalit.VE-EE Puszki i przepusty podłogowe do podłóg czyszczonych na sucho oraz mokro; BSM…, BSR02…, LAR02…, SER02 | Hager Polska

      tehalit.VE-EE Puszki i przepusty podłogowe do podłóg czyszczonych na sucho oraz mokro; BSM…, BSR02…, LAR02…, SER02

      PDF
      193,05 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SPWA129005 - tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wago 12 gniazd czarnych
      SPWA129005
      tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wago 12 gniazd czarnych
      Cena
      1 110,80  zł
      / szt. *
      1 110,80  zł
      / szt. *
    • 2
      FKS7011 - tehalit.DB-HB Pokrywa ochronna do osłony elast płaskiej L=1m bl.stal stalowy
      FKS7011
      tehalit.DB-HB Pokrywa ochronna do osłony elast płaskiej L=1m bl.stal stalowy
      Cena
      251,40  zł
      / szt. *
      251,40  zł
      / szt. *
    • 3
      FKB7035 - tehalit.DB-HB Uniwersalny rozgałęźnik kompletny blacha stalowa jasnoszary
      FKB7035
      tehalit.DB-HB Uniwersalny rozgałęźnik kompletny blacha stalowa jasnoszary
      Cena
      339,30  zł
      / szt. *
      339,30  zł
      / szt. *
    • 4
      FK19005 - tehalit.DB-HB Osłona elastyczna płaska fi=70mm L=1m PA czarny
      FK19005
      tehalit.DB-HB Osłona elastyczna płaska fi=70mm L=1m PA czarny
      Cena
      256,60  zł
      / szt. *
      256,60  zł
      / szt. *
    • 5
      LAR02KB9005 - tehalit.VE-EE Przepust kablowy pełny &gt;32mm tworzywo, czarny
      LAR02KB9005
      tehalit.VE-EE Przepust kablowy pełny >32mm tworzywo, czarny
      Cena
      346,21  zł
      / szt. *
      346,21  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32