Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 2A 400VAC L936C1-02
Cena
14,40 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej9 x 36
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In2 A
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)0,90 W
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniaC
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa L936C1-02
Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 2A 400VAC
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF256,90 kB
Więcej materiałów