Moduł przyłączeniowy szyn zbiorczych 60mm W105mm 630 A L630E

EAN
3250610740989
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
367,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    630 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    120 mm
  • Długość
    200 mm
  • Szero­kość produktu
    105 mm
  • Wyso­kość szyn zbior­czych
    5 / 10 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    12 / 20 / 30 mm
  • busbar­distance
    60 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    8 W
  • Energia tracona w prze­wodach
    8 W
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    93 g
  • Materiał
    tworzywo
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie