Moduł przyłączeniowy szyn zbiorczych 60mm W=55mm 250 A L250E

EAN
3250610740972
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
247,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Materiał
    Tworzywo sztuczne
Wymiary
  • Długość
    90 mm
  • Wyso­kość
    105 mm
  • Szero­kość
    54 mm
  • Wyso­kość szyny zbior­czej
    10 mm
  • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
    12 - 30 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    5 W
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    250 A

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie