Samozacisk szeregowy neutralny 16mm2, dla szyn Cu 10x3mm KYB16ND
EAN
3250613951368
Liczba w opakowaniu
20 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
55,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Złączka szynowa z elementami elektronicznymi 1 dostępne produkty
-
Materiał do etykiet 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy68 A
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego2 W
Wymiary
-
Wysokość45,50 mm
-
Szerokość12 mm
-
Głębokość91,40 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego4 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego4 - 16 mm²
Materiały
-
KolorNiebieski
-
Kod RAL5002
-
MateriałPoliamid (PA)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16
PDF265,19 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29
PDF194,57 kBTechnika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów