Samozacisk piętrowy potrójny Ph/N/PE 2,5mm2 KYA02I2
EAN
3250613951252
Liczba w opakowaniu
50 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
29,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płytka końcowa i płytka oddzielająca 1 dostępne produkty
-
mostek 5 dostępne produkty
-
Złączka szynowa z elementami elektronicznymi 1 dostępne produkty
-
Materiał do etykiet 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy24 A
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1 W
Wymiary
-
Wysokość51,20 mm
-
Szerokość5 mm
-
Głębokość95 mm
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.13 - 4 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.13 - 4 mm²
Materiały
-
KolorSzary
-
Kod RAL7030
-
MateriałPoliamid (PA)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16
PDF265,19 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29
PDF194,57 kBTechnika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów