
Samozacisk szeregowy neutralny 16mm2 KYB16NH
EAN
3250613951382
Liczba w opakowaniu
20 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
29,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy76 A
Wymiary
-
Wysokość47,70 mm
-
Szerokość94 mm
-
Głębokość12 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego4 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego4 - 16 mm²
Materiały
-
KolorNiebieski
-
MateriałPoliamid (PA)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29
PDF194,57 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16
PDF265,19 kBTechnika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów