The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Zaciski szeregowe wtykowe
    • KYA02E2
    EAN
    3250613951399
    Liczba w opakowaniu
    100 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Zaciski szeregowe wtykowe

    Samozacisk szeregowy PE 2,5mm2, 2-krotny KYA02E2

    Cena
    26,20 zł
    / szt. *
    26,20 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Samozacisk szeregowy PE 2,5mm2, 2-krotny

    KYA02E2

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      0
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      1 W
    Wymiary
    • Wyso­kość
      38,10 mm
    • Szero­kość
      47,10 mm
    • Głębo­kość
      5 mm
    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.13 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.13 - 4 mm²

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    Hager REACH declaration KYA02E2
    PDF
    Hager RoHS report KYA02E2
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KYA02E2 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KYA02E2

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KYA02E2 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KYA02E2

      Samozacisk szeregowy PE 2,5mm2, 2-krotny

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29

      PDF
      194,57 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
      Zdjęcie Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX... | Hager Polska

      Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...

      PDF
      183,50 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KYA02I2 - Samozacisk piętrowy potrójny Ph/N/PE 2,5mm2
      KYA02I2
      Samozacisk piętrowy potrójny Ph/N/PE 2, 5mm2
      Cena
      30,40 zł
      / szt. *
      30,40 zł
      / szt. *
    • 2
      KYB16NH - Samozacisk szeregowy neutralny 16mm2
      KYB16NH
      Samozacisk szeregowy neutralny 16mm2
      Cena
      30,40 zł
      / szt. *
      30,40 zł
      / szt. *
    • 3
      KYA02I1 - Samozacisk piętrowy potrójny przelotowy Ph/N/PE 2,5mm2
      KYA02I1
      Samozacisk piętrowy potrójny przelotowy Ph/N/PE 2, 5mm2
      Cena
      43,90 zł
      / szt. *
      43,90 zł
      / szt. *
    • 4
      KYA02E - Samozacisk szeregowy PE 2,5mm2
      KYA02E
      Samozacisk szeregowy PE 2, 5mm2
      Cena
      27,70 zł
      / szt. *
      27,70 zł
      / szt. *
    • 5
      KYA04E4 - Samozacisk szeregowy PE 4mm2, 4-krotny
      KYA04E4
      Samozacisk szeregowy PE 4mm2, 4-krotny
      Cena
      45,00 zł
      / szt. *
      45,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32