Zacisk szeregowy ochronny 35mm2 KXB35E1
EAN
3250613942175
Liczba w opakowaniu
20 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
89,90 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy0
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1 W
Wymiary
-
Wysokość67,60 mm
-
Szerokość63 mm
-
Głębokość16 mm
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA)
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego10 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego10 - 50 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu KXB35E1
Zacisk szeregowy ochronny 35mm2
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów