The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • KW1NBB
    EAN
    3250613931599
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ

    Szyna 10x3mm dł. 1m dla zacisków neutralnych N KW1NBB

    Cena
    150,10  zł
    / szt. *
    150,10  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Szyna 10x3mm dł. 1m dla zacisków neutralnych N

    KW1NBB

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Wspornik do szyn zbior­czych 1 dostępne produkty
    • Zacisk do szyn fazowych 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Wspornik do szyn zbior­czych
    • Zacisk do szyn fazowych
    • KW1HC

      Płytka blokująca dla szyny Cu 10x3mm

      21,40  zł  / szt.*
    • KW16ST

      Zacisk szeregowy 0-16mm2 na szynę 10x3mm

      32,70  zł  / szt.*
    • KW35ST

      Zacisk szeregowy 16-35mm2 na szynę 10x3mm

      42,50  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      63 A
    Wymiary
    • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
      10 - 10 mm
    • Wyso­kość szyny zbior­czej
      3 mm
    • Długość szyny
      1000 mm
    Sprzęt
    • Liczba sekcji w poziomie
      4
    • Typ szyny zbior­czej
      Płaski
    Materiały
    • Materiał
      Miedź
    • Obróbka
      Powle­kany cyną

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration KW1NBB
    PDF
    RoHS report KW1NBB
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KW1NBB | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KW1NBB

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KW1NBB | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KW1NBB

      Szyna 10x3mm dł. 1m dla zacisków neutralnych N

      PDF
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32