The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Zaciski szeregowe wtykowe
    • KW16ST
    EAN
    3250613931476
    Liczba w opakowaniu
    100 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Zaciski szeregowe śrubowe
    • Zaciski szeregowe wtykowe
    • Zobacz więcej

    Zacisk szeregowy 0-16mm2 na szynę 10x3mm KW16ST

    Cena
    32,70 zł
    / szt. *
    32,70 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Zacisk szeregowy 0-16mm2 na szynę 10x3mm

    KW16ST

    • Akcesoria
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration KW16ST
    PDF
    RoHS report KW16ST
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KW16ST | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KW16ST

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KW16ST | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KW16ST

      Zacisk szeregowy 0-16mm2 na szynę 10x3mm

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KXA16NH - Zacisk szeregowy neutralny 16mm2
      KXA16NH
      Zacisk szeregowy neutralny 16mm2
      Cena
      25,10 zł
      / szt. *
      25,10 zł
      / szt. *
    • 2
      KXA10ND - Zacisk szeregowy neutralny 10mm2 dla szyn zbiorczych 10x3mm
      KXA10ND
      Zacisk szeregowy neutralny 10mm2 dla szyn zbiorczych 10x3mm
      Cena
      34,90 zł
      / szt. *
      34,90 zł
      / szt. *
    • 3
      KXA04VB - Zacisk przelotowy mostek pionowy 4mm2
      KXA04VB
      Zacisk przelotowy mostek pionowy 4mm2
      Cena
      35,90 zł
      / szt. *
      35,90 zł
      / szt. *
    • 4
      KXB35E1 - Zacisk szeregowy ochronny 35mm2
      KXB35E1
      Zacisk szeregowy ochronny 35mm2
      Cena
      93,50 zł
      / szt. *
      93,50 zł
      / szt. *
    • 5
      KXA16LH - Zacisk szeregowy fazowy 16mm2
      KXA16LH
      Zacisk szeregowy fazowy 16mm2
      Cena
      19,10 zł
      / szt. *
      19,10 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32