- Zaciski szeregowe wtykowe
- Zaciski QuickConnect
- Zobacz więcej
Mostek izolowany 6mm2, 2-krotny KR060SB
Cena
7,30 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy41 A
Materiały
-
KolorPomarańczowy
Wymiary
-
Wysokość34,11 mm
-
Szerokość13,7 mm
-
Głębokość3,1 mm
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku Łącznik krzyżowyPołączenie wtykowe
Rodzaj połączenia
-
Liczba mostkowanych złączek2
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KR060SB
Mostek izolowany 6mm2, 2-krotny
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Więcej materiałów