Zaciski ochronne 1x25+5x16+5x10 KM11B

EAN
3250613831202
Liczba w opakowaniu
20 PCEs
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
87,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    1 P
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    60 A
Wymiary
  • Długość
    85 mm
  • Szero­kość produktu
    5 mm
Materiał
  • Kolor
    Zielony / Żółty
  • Kolor
    zielony
  • Materiał
    mosiądz
Podłączenie
  • Liczba punktów połączeń + prze­krój prze­wodu
    1x25+5x16+5x10mm²
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie