The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Zaciski PE/N i akcesoria
    • KM10L
    EAN
    3250613831103
    Liczba w opakowaniu
    20 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Zaciski PE/N i akcesoria

    Zaciski fazowe 2x2x16+8x10 KM10L

    Cena
    57,70  zł
    / szt. *
    57,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Zaciski fazowe 2x2x16+8x10

    KM10L

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Nośnik zacisków 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Nośnik zacisków
    • KZ060F

      Adapter zacisków dla TS35

      47,90  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      60 A
    Materiały
    • Kolor
      Brązowy
    • Kod RAL
      8014
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny zacisków śrubo­wych
      2x 16 + 8x 10 mm²
    Wymiary
    • Szero­kość
      5 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KM10L
    PDF
    RoHS report KM10L
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KM10L | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KM10L

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KM10L | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KM10L

      Zaciski fazowe 2x2x16+8x10

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Polska

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Instrukcja montażu International 2023-06-19

      PDF
      395,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-05-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
      Zdjęcie Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX... | Hager Polska

      Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...

      PDF
      183,50 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      K148 - Listwa przyłączeniowa bez wspornika 6x16 + 7x10 mm2
      K148
      Listwa przyłączeniowa bez wspornika 6x16 + 7x10 mm2
      Cena
      120,70  zł
      / szt. *
      120,70  zł
      / szt. *
    • 2
      K144 - Listwa przyłączeniowa bez wspornika 5x16 + 6x10 mm2
      K144
      Listwa przyłączeniowa bez wspornika 5x16 + 6x10 mm2
      Cena
      118,60  zł
      / szt. *
      118,60  zł
      / szt. *
    • 3
      K145 - Listwa przyłączeniowa bez wspornika 2x2x16 + 8x10 mm2
      K145
      Listwa przyłączeniowa bez wspornika 2x2x16 + 8x10 mm2
      Cena
      127,20  zł
      / szt. *
      127,20  zł
      / szt. *
    • 4
      K143 - Listwa przyłączeniowa bez wspornika 5x16 + 6x10 mm2
      K143
      Listwa przyłączeniowa bez wspornika 5x16 + 6x10 mm2
      Cena
      118,60  zł
      / szt. *
      118,60  zł
      / szt. *
    • 5
      K151 - Listwa przyłączeniowa bez wspornika 1x25 + 5x16 + 5x10 mm2
      K151
      Listwa przyłączeniowa bez wspornika 1x25 + 5x16 + 5x10 mm2
      Cena
      151,20  zł
      / szt. *
      151,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32