Listwa przyłączeniowa z cokołem fazowa 3x16 + 4x10 mm2 KM07L

EAN
3250613831073
Liczba w opakowaniu
50 PCEs
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
74,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    60 A
Wymiary
  • Długość
    49 mm
  • Szero­kość produktu
    5 mm
Materiał
  • Kolor
    Brązowy
  • Kolor
    brązowy
  • Kolor RAL
    RAL 8014
  • Materiał
    mosiądz
Podłączenie
  • Liczba punktów połączeń + prze­krój prze­wodu
    3x16+4x10mm²
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie