Zacisk rozgałęźny 1-polowy 4x70mm2/pole 1xN/niebieski KH70B
EAN
3250613780265
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
125,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wewnętrzne akcesoria montażowe 1 dostępne produkty
-
Pokrywa do głównych zacisków przyłączeniowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość32,80 mm
-
Głębokość48,70 mm
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania4 - 4 Nm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy160 A
Architektura
-
Liczba biegunów1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu International 2017-07-12
PDF58,32 kBDane techniczne — Karta produktu International 2018-04-18
PDF59,25 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów