Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy125 A
-
Liczba biegunów4
-
Długość996,80 mm
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego35 mm²
-
Typ złącza/wtykuSzyna zbiorcza fazowa z widełkami
-
Liczba modułów56
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa KDN699B
Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P+N 35mm2 20M
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2018-12-14
PDF261,34 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-02-24
PDF205,24 kB