univers N Wspornik szyn zbiorczych 3-polowy 185mm wysokość 750mm lewy i prawy UZ83S1

EAN
3250616364851
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
1278,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    275 mm
  • Głębo­kość produktu
    50 mm
  • Wyso­kość produktu
    160 mm
  • Szero­kość produktu
    760 mm
  • Wyso­kość szyn zbior­czych
    10 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    40 mm
  • Wyso­kość
    750 mm
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    materiały różne
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie