The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
  • Akcesoria
  • KD199D
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN

Szyna fazowa 1P 10mm2 L=191mm KD199D

EAN
3250613740344
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
APA
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
24,00 zł
/ szt. *
24,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Szyna fazowa 1P 10mm2 L=191mm

KD199D

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    80 A
Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    1
Wymiary
  • Wyso­kość
    1,60 mm
  • Szero­kość
    6,30 mm
  • Długość
    191 mm
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    400 V
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    10 mm²

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2025-10-20
PDF
470,84 kB
Hager REACH declaration KD199D
PDF
Hager RoHS report KD199D
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie KD199D | Hager Polska

    Zdjęcie produktu KD199D

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa KD199D | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa KD199D

    Szyna fazowa 1P 10mm2 L=191mm

    PDF
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    KDN263A - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 10mm2 12 modułów
    KDN263A
    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 10mm2 12M
    Cena
    63,30 zł
    / szt. *
    63,30 zł
    / szt. *
  • 2
    KDN163B - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 10mm2 57 modułów
    KDN163B
    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 10mm2 57M
    Cena
    201,00 zł
    / szt. *
    201,00 zł
    / szt. *
  • 3
    KDN180A - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 16mm2 12 modułów
    KDN180A
    Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 16mm2 12M
    Cena
    39,50 zł
    / szt. *
    39,50 zł
    / szt. *
  • 4
    MZ212 - Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC
    MZ212
    Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC
    Cena
    211,00 zł
    / szt. *
    211,00 zł
    / szt. *
  • 5
    MZN175 - Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO
    MZN175
    Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO
    Cena
    58,00 zł
    / szt. *
    58,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32