The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Akcesoria
    • KD199D
    EAN
    3250613740344
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria

    Szyna fazowa 1P 10mm2 L=191mm KD199D

    Cena
    25,80  zł
    / szt. *
    25,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Szyna fazowa 1P 10mm2 L=191mm

    KD199D

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      80 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      1
    Wymiary
    • Wyso­kość
      1,60 mm
    • Szero­kość
      6,30 mm
    • Długość
      191 mm
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      400 V
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      10 mm²

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KD199D
    PDF
    Hager RoHS report KD199D
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KD199D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KD199D

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KD199D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KD199D

      Szyna fazowa 1P 10mm2 L=191mm

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KDN180A - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 16mm2 12 modułów
      KDN180A
      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 16mm2 12M
      Cena
      43,80  zł
      / szt. *
      43,80  zł
      / szt. *
    • 2
      KDN380A - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 12 modułów
      KDN380A
      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 12M
      Cena
      98,00  zł
      / szt. *
      98,00  zł
      / szt. *
    • 3
      KDN381B - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 59M
      KDN381B
      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 59M
      Cena
      543,00  zł
      / szt. *
      543,00  zł
      / szt. *
    • 4
      MZ203 - Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC
      MZ203
      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC
      Cena
      445,70  zł
      / szt. *
      445,70  zł
      / szt. *
    • 5
      KZN024 - Osłony końcowe do szyn grzebien. kołkowych i widełkowych 4P 10mm2 / 3P 16mm2
      KZN024
      Osłony końcowe do szyn grzebien. kołkowych i widełkowych 4P 10mm2 / 3P 16mm2
      Cena
      8,20  zł
      / szt. *
      8,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32