The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Zaciski PE/N i akcesoria
    • K159
    EAN
    4010330712180
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Zaciski PE/N i akcesoria
    • System rozdziału energii univers N i akcesoria
    • Zobacz więcej

    Listwa przyłączeniowa bez wspornika 1x25 + 8x16 + 29x10 mm2 K159

    Cena
    277,00 zł
    / szt. *
    277,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Listwa przyłączeniowa bez wspornika 1x25 + 8x16 + 29x10 mm2

    K159

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Nośnik zacisków 3 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Nośnik zacisków
    • KZ014

      Wspornik izolacyjne brązowy

      42,90 zł  / szt.*
    • KZ013

      Wspornik izolacyjny żółtozielony

      43,90 zł  / szt.*
    • KZ012

      Wspornik izolacyjny niebieski

      43,90 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      60 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      1
    Materiały
    • Kolor
      Brąz
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny zacisków śrubo­wych
      1x 25 + 8x 16 + 29x 10 mm²

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Hager REACH declaration K159
    PDF
    Hager RoHS report K159
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie K159 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu K159

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa K159 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa K159

      Listwa przyłączeniowa bez wspornika 1x25 + 8x16 + 29x10 mm2

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Polska

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Instrukcja montażu International 2023-06-19

      PDF
      395,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-05-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UZ52A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
      UZ52A1
      univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
      Cena
      93,00 zł
      / szt. *
      93,00 zł
      / szt. *
    • 2
      UZ51A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
      UZ51A1
      univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
      Cena
      62,00 zł
      / szt. *
      62,00 zł
      / szt. *
    • 3
      UK42T1 - univers N Blok dla odłącznika obciążenia 630A 600x500mm
      UK42T1
      univers N Blok dla odłącznika obciążenia 630A 600x500mm
      Cena
      1465,00  zł
      / szt. *
      1465,00  zł
      / szt. *
    • 4
      UK21S1 - univers N Blok dla odłącznika obciążenia 250/400A 300x250mm
      UK21S1
      univers N Blok dla odłącznika obciążenia 250/400A 300x250mm
      Cena
      596,00 zł
      / szt. *
      596,00 zł
      / szt. *
    • 5
      UK21R1 - univers N Blok dla odłącznika obciążenia 160A 300x250mm
      UK21R1
      univers N Blok dla odłącznika obciążenia 160A 300x250mm
      Cena
      671,00 zł
      / szt. *
      671,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32