The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia
    • HZC203
    EAN
    3250613362591
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia

    Pokrywa zacisków 3P do rozłączników obciążenia 250A HZC203

    Cena
    352,00  zł
    / szt. *
    352,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Pokrywa zacisków 3P do rozłączników obciążenia 250A

    HZC203

    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HZC203
    PDF
    RoHS report HZC203
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HZC203 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HZC203

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HZC203 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HZC203

      Pokrywa zacisków 3P do rozłączników obciążenia 250A

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2018-07-16 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2018-07-16

      PDF
      338,95 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Rozłączniki obciążenia 125 - 3200 A; HA…, HZ…

      PDF
      367,72 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HZF301 - Styki pomocnicze 1NO 1A/250V rozłączniki HAx rozmiar 4
      HZF301
      Styki pomocnicze 1NO 1A/250V rozłączniki HAx rozmiar 4
      Cena
      119,60  zł
      / szt. *
      119,60  zł
      / szt. *
    • 2
      HZC113 - Wałek napędu drzwiowego HAx/HIM rozmiar 1-3 (N°5), dł. 320 mm
      HZC113
      Wałek napędu drzwiowego HAx/HIM rozmiar 1-3 (N°5), dł. 320 mm
      Cena
      105,20  zł
      / szt. *
      105,20  zł
      / szt. *
    • 3
      HZ033 - Osłona do rozłączników typu HA351/HA352 3P 125-160A
      HZ033
      Osłona do rozłączników typu HA351/HA352 3P 125-160A
      Cena
      62,10  zł
      / szt. *
      62,10  zł
      / szt. *
    • 4
      HZ034 - Osłona do rozłączników typu HA354 3P 250A
      HZ034
      Osłona do rozłączników typu HA354 3P 250A
      Cena
      108,50  zł
      / szt. *
      108,50  zł
      / szt. *
    • 5
      HZC014 - Napęd drzwiowy HAx, rozmiar 4, bez wałka
      HZC014
      Napęd drzwiowy HAx, rozmiar 4, bez wałka
      Cena
      113,00  zł
      / szt. *
      113,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32