Przekaźnik różnicowo-prądowy 0,03-30A, regulowana zwłoka, 50% LCD, test HR525
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przekładnik różnicowoprądowy 9 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Znamionowy prąd różnicowy ldn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 5000 mA, 10000 mA
-
Toroid Dopuszczalne przeciążenie30 kA/100 ms
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowegoA
-
Z toroidem pomiaru prądu upływuTak
-
Regulowane opóźnienie czasoweTak
-
Maksymalna długość połączenia między odbiornikiem a nadajnikiemskrętka 25 m i 50 m
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HR525
Przekaźnik różnicowo-prądowy 0,03-30A, regulowana zwłoka, 50% LCD, test
PDF -
Instrukcja montażu
Notice Relais différentiels HR525
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-10-09
PDF2,36 MB -
Dane techniczne — Karta katalogowa
UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf
Technical data sheet including characteristics for earth fault relays.
PDF95,85 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF943,64 kB
Przekaźniki i przekładniki różnicowoprądowe; HR...
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2019-12-12
PDF189,50 kB