The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Prze­kaź­niki różnicowoprądowe i wyłącz­niki silnikowe
  • Prze­kaź­niki różnicowoprądowe i akcesoria
  • HR701
  • Główna aparatura łącze­niowa

Przekładnik sumujący, okrągły, fi 35mm HR701

EAN
3250613281373
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
819,00 zł
/ szt. *
819,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Przekładnik sumujący, okrągły, fi 35mm

HR701

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • HR510

    Przekaźnik różnicowo-prądowy 0, 03-10A, regulowana zwłoka

    1261,00  zł  / szt.*
  • HR500

    Przekaźnik różnicowo-prądowy 0, 03A, bezzwłoczny

    969,00 zł  / szt.*
  • HR526

    Przekaźnik różnicowo-prądowy 0, 03-30A, regulowana zwłoka, 50% LCD, test

    1694,00  zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    33 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    0
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    4000 V
Rodzaj połączenia
  • Rodzaj styku
    1NO

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2024-12-18
PDF
201,21 kB
Hager REACH declaration HR701
PDF
Hager RoHS report HR701
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie HR701 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu HR701

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu HR701 | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu HR701

    Przekładnik sumujący, okrągły, fi 35mm

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Tore pour relais différentiel HR701_702_703_704_705 | Hager Polska

    Tore pour relais différentiel HR701_702_703_704_705

    Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    285,83 kB
  • Broszura

    Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

    Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

    Broszura pl-PL 2025-04-07

    PDF
    8,38 MB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Dane techniczne — Karta produktu

    Zdjęcie UK_PD_TDS_Torroids.pdf | Hager Polska

    UK_PD_TDS_Torroids.pdf

    Technical data sheet including torroid selection chart.

    PDF
    196,25 kB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-11-22

    PDF
    145,54 kB
    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

    PDF
    943,64 kB
    Zdjęcie Przekaźniki i przekładniki różnicowoprądowe; HR... | Hager Polska

    Przekaźniki i przekładniki różnicowoprądowe; HR...

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2019-12-12

    PDF
    189,50 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    HR700 - Przekładnik sumujący, okrągły, fi 30mm
    HR700
    Przekładnik sumujący, okrągły, fi 30mm
    Cena
    718,00 zł
    / szt. *
    718,00 zł
    / szt. *
  • 2
    HR702 - Przekładnik sumujący, okrągły, fi 70mm
    HR702
    Przekładnik sumujący, okrągły, fi 70mm
    Cena
    867,00 zł
    / szt. *
    867,00 zł
    / szt. *
  • 3
    HR704 - Przekładnik sumujący, okrągły, fi 140mm
    HR704
    Przekładnik sumujący, okrągły, fi 140mm
    Cena
    2732,00  zł
    / szt. *
    2732,00  zł
    / szt. *
  • 4
    HR830 - Przekładnik sumujący prostokątny 70x175mm
    HR830
    Przekładnik sumujący prostokątny 70x175mm
    Cena
    4934,00  zł
    / szt. *
    4934,00  zł
    / szt. *
  • 5
    HR831 - Przekładnik sumujący prostokątny 115x305mm
    HR831
    Przekładnik sumujący prostokątny 115x305mm
    Cena
    7929,00  zł
    / szt. *
    7929,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32