The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Prze­kaź­niki różnicowoprądowe i wyłącz­niki silnikowe
    • Prze­kaź­niki różnicowoprądowe i akcesoria
    • HR832
    EAN
    3250612388325
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Prze­kaź­niki różnicowoprądowe i akcesoria
    • Prze­kaź­niki różnicowoprądowe i akcesoria
    • Zobacz więcej

    Przekładnik sumujący prostokątny 150x350mm HR832

    Cena
    9 176,00  zł
    / szt. *
    9 176,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Przekładnik sumujący prostokątny 150x350mm

    HR832

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      0
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP41

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    201,21 kB
    REACH declaration HR832
    PDF
    RoHS report HR832
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HR832 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HR832

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HR832 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HR832

      Przekładnik sumujący prostokątny 150x350mm

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Notice pour tores HR800 | Hager Polska

      Notice pour tores HR800

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      126,75 kB
    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie UK_PD_TDS_Torroids.pdf | Hager Polska

      UK_PD_TDS_Torroids.pdf

      Technical data sheet including torroid selection chart.

      PDF
      196,25 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      266,21 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      943,64 kB
      Zdjęcie Przekaźniki i przekładniki różnicowoprądowe; HR... | Hager Polska

      Przekaźniki i przekładniki różnicowoprądowe; HR...

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2019-12-12

      PDF
      189,50 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HR700 - Przekładnik sumujący, okrągły, fi 30mm
      HR700
      Przekładnik sumujący, okrągły, fi 30mm
      Cena
      795,50  zł
      / szt. *
      795,50  zł
      / szt. *
    • 2
      HR703 - Przekładnik sumujący, okrągły, fi 105mm
      HR703
      Przekładnik sumujący, okrągły, fi 105mm
      Cena
      1 877,00  zł
      / szt. *
      1 877,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HR500 - Przekaźnik różnicowo-prądowy 0,03A, bezzwłoczny
      HR500
      Przekaźnik różnicowo-prądowy 0, 03A, bezzwłoczny
      Cena
      1 054,00  zł
      / szt. *
      1 054,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HR705 - Przekładnik sumujący, okrągły, fi 210mm
      HR705
      Przekładnik sumujący, okrągły, fi 210mm
      Cena
      3 449,00  zł
      / szt. *
      3 449,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HR510 - Przekaźnik różnicowo-prądowy 0,03-10A, regulowana zwłoka
      HR510
      Przekaźnik różnicowo-prądowy 0, 03-10A, regulowana zwłoka
      Cena
      1 398,00  zł
      / szt. *
      1 398,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32