Przekaźnik różnicowo-prądowy 0,3A, bezzwłoczny HR502

EAN
3250613281304
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
940,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 V
Napięcie
  • Maksy­malne napięcie pracy
    276 V
Prąd
  • Znamio­nowy prąd różnicowy dI
    300 mA
  • Maksy­malny prąd prze­cią­żeniowy
    30kA / 100ms
Moc
  • Moc wejściowa
    3 VA
Instalacja / Montaż
  • Moment dokręca­jący
    1,7 Nm
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1 / 2,5mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    1,5 / 4mm²
  • Prze­krój elestycz­nego prze­wodu pomia­ro­wego (linka)
    1 / 2.5 mm²
  • section­rigid­ca­ble­measurement
    1.5 / 4 mm²
Ustawienia
  • Opóź­nienie zadzia­łania na prąd różnicowy
    0 s
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
    A
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie