tehalit.HNG Pokrywa kanału szerokość 125mm PC-ABS, jasnoszary HNG1252
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Szerokość125 mm
-
Długość2000 mm
-
Szerokość pokrywy125 mm
-
MateriałPC/ABS
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
-
Powiązane serieHNG 50x125, HNG 75x125
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HNG1252
tehalit.HNG Pokrywa kanału szerokość 125mm PC-ABS, jasnoszary
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
Dane techniczne — Karta katalogowa
Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English
Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2018-06-07
PDF337,67 kB
Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German
Dane techniczne — Karta katalogowa de-DE 2018-06-07
PDF341,71 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF298,83 kB
tehalit.HNG Kanały grzebieniowe bezhalogenowe PC-ABS; HNG …
PDF187,88 kB