tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 25x25mm, jasnoszary HA725025
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Tulejka dystansowa 2 dostępne produkty -
Rozeta śrubowa 1 dostępne produkty -
Nożyce do cięcia szyn 1 dostępne produkty -
Narzędzie do kanał. grzebieniowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość25 mm
-
Szerokość25 mm
-
Długość2000 mm
-
Szerokość szczeliny6 mm
-
Szerokość gniazda/slotu6,50 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny275 - 275 mm²
-
Pokrywa w zakresie dostawyTak
-
MateriałPC/ABS
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
Jest samogasnącyTak
-
Klasa palności według UL94V0
-
Klasa odporności ogniowejM1
-
ElastycznyNie
-
Ścianka bocznaRowkowana
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe, Montaż na nit
-
Sposób montażuPłyta montażowa
-
Jest odporny na upływTak
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HA725025
tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 25x25mm, jasnoszary
PDF -
Pliki STEP
Step Model HA725025
Pliki STEP International 2026-04-15
STP1,08 MB -
Dane techniczne — Karta katalogowa
Product sheet for slotted trunking system HA7 in English
Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2018-06-07
PDF380,09 kB
Product sheet for slotted trunking system HA7 in German
Dane techniczne — Karta katalogowa de-DE 2018-06-07
PDF379,83 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF303,50 kB
tehalit.HA7 Kanały grzebieniowe bezhalogenowe PC/ABS; HA7…
PDF195,67 kB