tehalit.HNG Pokrywa kanału szerokość 50mm PC-ABS, jasnoszary HNG0502
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Szerokość50 mm
-
Długość2000 mm
-
Szerokość pokrywy50 mm
-
MateriałPC/ABS
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
-
Powiązane serieHNG 37x50, HNG 50x50, HNG 75x50
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa HNG0502
tehalit.HNG Pokrywa kanału szerokość 50mm PC-ABS, jasnoszary
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2025-06-10
PDF161,20 MB -
Dane techniczne — Karta produktu
Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English
Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2018-06-07
PDF337,67 kB
Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German
Dane techniczne — Karta produktu de-DE 2018-06-07
PDF341,71 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF48,86 kB
tehalit.HNG Kanały grzebieniowe bezhalogenowe PC-ABS; HNG …
PDF187,88 kB