tehalit.HNG Klamra do przewodów 50x125mm czerwony HN501253
EAN
4012740242714
Liczba w opakowaniu
50 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
17,20zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość125 mm
Instalacja, montaż
-
Jest regulowana do szerokości kanałuNie
Materiały
-
MateriałPC/ABS
-
KolorCzerwony
-
Powiązane serieHNG 50x125
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu de-DE 2018-06-07
PDF341,71 kBDane techniczne — Karta produktu de-DE 2018-06-07
PDF387,37 kBDane techniczne — Karta produktu en-GB 2018-06-07
PDF337,67 kBDane techniczne — Karta produktu en-GB 2018-06-07
PDF383,96 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF48,86 kB
Więcej materiałów