The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • HAE310
    EAN
    3250613140304
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy z widoczną przerwą 3P 100A, rozmiar 4 HAE310

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty podobne

    HAE312

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy z widoczną przerwą 3P 100A, rozmiar 4

    HAE310

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Styki pomoc­nicze 2 dostępne produkty
    • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty
    • Oś napędu łącz­nika 3 dostępne produkty
    • Napęd drzwiowy do wyłącz­ników 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Styki pomoc­nicze
    • Osłona przy­łączy
    • Oś napędu łącz­nika
    • Napęd drzwiowy do wyłącz­ników
    • HZC312

      Styki pomocnicze 2NO 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A

      115,20  zł  / szt.*
    • HZC311

      Styki pomocnicze 1NO+1NC 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A

      115,20  zł  / szt.*
    • HZC217

      Osłony przyłączy - górna/dolna, 3P, HAx rozmiar 4, 100-160A

      104,10  zł  / szt.*
    • HZC114

      Wałek napędu drzwiowego HAx rozmiar 4 (N°6), dł. 150 mm

      63,20  zł  / szt.*
    • HZC116

      Wałek napędu drzwiowego HAx rozmiar 4 (N°6), dł. 320 mm

      128,50  zł  / szt.*
    • HZC115

      Wałek napędu drzwiowego HAx rozmiar 4 (N°6), dł. 200 mm

      90,90  zł  / szt.*
    • HZC014

      Napęd drzwiowy HAx, rozmiar 4, bez wałka

      113,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      100 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21
      100 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC21 kategoria B
      100 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC22 kategoria B
      100 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC23 kategoria A
      100 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC23 kategoria B
      100 A
    • Zdol­ność włączania prąd zwar­ciowy Icm przy 415V AC według IEC 60947-3
      7 kA
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
      4 kA
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw IEC 60947
      4 kA
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      70 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      70 mm²
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      800 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      380 - 415 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    Moc
    • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
      3 W
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      9 W
    • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC1
      65000 W
    • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC23
      45000 W
    Sprzęt
    • Opcjonalny napęd silnikowy
      Nie
    • Liczba styków pomoc­niczych prze­łącz­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych rozwier­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych zwier­nych
      0
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 70 °C
    Pokrywa, drzwi
    • Z mechanizmem ryglu­jącym
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      3P
    • Liczba biegunów
      3
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Krótka dźwignia­obro­towa
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Funkcje
    • Jest prze­łącz­nikiem zmiany kierunku
      Nie
    • Jako wyłącznik awaryjny
      Nie
    • Jako rozłącznik główny
      Tak
    • Jako rozłącznik remon­towy
      Tak
    • Jako rozłącznik bezpie­czeń­stwa
      Tak
    • Wersja rozłącz­nika mocy
      Tak
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      4 - 4,4 Nm
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      6,22
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Wymiary
    • Wyso­kość
      84 mm
    • Szero­kość
      109 mm
    • Głębo­kość
      132 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HAE310
    PDF
    RoHS report HAE310
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HAE310 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HAE310

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HAE310 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HAE310

      Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy z widoczną przerwą 3P 100A, rozmiar 4

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A | Hager Polska

      Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17

      PDF
      1,07 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32