Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 100A, rozmiar 3 HAD410
EAN
3250613140458
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
633,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Napęd drzwiowy do wyłączników 1 dostępne produkty
-
Oś napędu łącznika 3 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze 2 dostępne produkty
-
Osłona przyłączy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy100 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21100 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria A100 A
-
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw 1s PN-EN-609472,75 kA
-
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw PN-EN-609472,75 kA
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyUchwyt krótki
-
Liczba biegunów4
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego70 mm²
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)380 - 415 V
Moc
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego4,30 W
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego17,20 W
-
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC165000 W
-
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC2345000 W
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania4 - 4,4 Nm
Sprzęt
-
Opcjonalny napęd silnikowyNie
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych0
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych0
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych0
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-20 - 70 °C
Pokrywa, drzwi
-
Z mechanizmem ryglującymTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Łączność
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
Funkcje
-
Jest przełącznikiem zmiany kierunkuNie
-
Jako wyłącznik awaryjnyNie
-
Jako rozłącznik głównyTak
-
Jako rozłącznik remontowyTak
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwaTak
-
Wersja rozłącznika mocyTak
Pojemność
-
Liczba modułów5,95
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-04-08
PDF2,05 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF835,39 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-09-07
PDF635,00 kB
Więcej materiałów