The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.WA
    • tehalit.WA - maskow­nice 55x55 mm
    • GW2B9011
    EAN
    4012740983778
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.WA - maskow­nice 55x55 mm

    tehalit.WA Klawisze do łącznika 2-klawiszowego PC-ABS bezhalogenowy czarny GW2B9011

    Cena
    51,90  zł
    / szt. *
    51,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.WA Klawisze do łącznika 2-klawiszowego PC-ABS bezhalogenowy czarny

    GW2B9011

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Klawisz podwójny
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      2
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9011
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      PC/ABS
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      55 mm
    • Szero­kość
      55 mm
    • Głębo­kość
      7 mm
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Bez
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Montaż zaciskowy, Mocowanie na zatrzask
    Sprzęt
    • Z soczewką
      Nie
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Płytka czołowa
    • Z nadru­kiem
      Nie
    Konfi­guracja
    • Z&nb­sp;wyczuwalnym symbolem
      Nie
    • Powią­zane systemy
      BRx - Multimedialne urządzenia Hager

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration GW2B9011
    PDF
    RoHS report GW2B9011
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie GW2B9011 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu GW2B9011

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa GW2B9011 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa GW2B9011

      tehalit.WA Klawisze do łącznika 2-klawiszowego PC-ABS bezhalogenowy czarny

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      GSETMM1049016 - tehalit.WA Płytka centralna Typ10 Keystone 4-krotna ABS bezhalogenowy biały
      GSETMM1049016
      tehalit.WA Płytka centralna Typ10 Keystone 4-krotna ABS bezhalogenowy biały
      Cena
      91,70  zł
      / szt. *
      91,70  zł
      / szt. *
    • 2
      85121100 - one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm
      85121100
      one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm
      Cena
      350,30  zł
      / szt. *
      350,30  zł
      / szt. *
    • 3
      85121200 - one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      85121200
      one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      Cena
      445,60  zł
      / szt. *
      445,60  zł
      / szt. *
    • 4
      80262180 - KNX e/s B.x Moduł czujnika ruchu 1,1m z portem magistralnym i czuj. temp.
      80262180
      KNX e/s B.x Moduł czujnika ruchu 1, 1m z portem magistralnym i czuj. temp.
      Cena
      882,00  zł
      / szt. *
      882,00  zł
      / szt. *
    • 5
      80960409 - KNX e/s B.x Płytka czołowa czujnika ruchu biały mat
      80960409
      KNX e/s B.x Płytka czołowa czujnika ruchu biały mat
      Cena
      42,90  zł
      / szt. *
      42,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32