tehalit.WA Klawisz do łącznika 1-klawiszowego PC-ABS bezhalogenowy czarny GW1B9011
Cena
36,50 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz pojedynczy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków1
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9011
-
PowierzchniaMat
-
MateriałPC/ABS
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość55 mm
-
Głębokość7 mm
Pojemność
-
Liczba modułów1
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuBez
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy, Mocowanie na zatrzask
Sprzęt
-
Z soczewkąNie
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówPłytka czołowa
-
Z nadrukiemNie
Konfiguracja
-
Z wyczuwalnym symbolemNie
-
Powiązane systemyBRx - Multimedialne urządzenia Hager
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa GW1B9011
tehalit.WA Klawisz do łącznika 1-klawiszowego PC-ABS bezhalogenowy czarny
PDF
Więcej materiałów