tehalit.WA Gniazdo kanałowe 2-krotne 2P+Z WAGO C-profil biały GE20109016
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy16 A
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
-
Wykończenie powierzchniMat
-
ObróbkaStan surowy
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość120 mm
-
Głębokość61 mm
-
Liczba jednostek2
-
Typ złącza/wtykuZacisk wtykowy, Wago Winsta
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei1,5 - 2,5 mm²
-
Sposób montażuProfil typu C kanału ściennego
-
Rodzaj montażuModułowy
-
Typ złącza/wtyku gniazdoNorma francuska NF
-
Obrócona wkładka centralnaTak
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Liczba modułów2
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Z oświetleniem ewakuacyjnymNie
-
Z nadrukiemNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa GE20109016
tehalit.WA Gniazdo kanałowe 2-krotne 2P+Z WAGO C-profil biały
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Mounting Instruction Trunking socket outlet
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2012-11-19
PDF1,33 MB -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2025-07-24
PDF161,20 MB -
Informacje techniczne - Deklaracja jakości
Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2026-02-05
PDF555,38 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-28
PDF112,46 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-11
PDF43,99 kB
tehalit.WA Gniazda wtyczkowe kanałowe; GE20..., GS20..., GS30...
PDF192,11 kB