The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • GBMBV34R2

tehalit.GB-EG Ramka 45x90 2-krotna do GBVR300/400 PA czarny GBMBV34R2

EAN
4012002246276
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt niedostępny

tehalit.GB-EG Ramka 45x90 2-krotna do GBVR300/400 PA czarny

GBMBV34R2

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous
EMR019010
EMR019010
tehalit.GB-EG Zaślepka GBMBV34R1/R2/R3 45X22, 5mm PA biały
10,30 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
EMR029010
EMR029010
tehalit.GB-EG Zaślepka GBMBV34R1/R2/R3 45X45mm PA biały
12,40 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
ESR2332004
ESR2332004
tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe pomarańczowy
74,10 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
ESR2339010
ESR2339010
tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały
70,90 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
ESR2336029
ESR2336029
tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe zielone
74,10 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy

Specyfikacja techniczna

Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Mocowanie na zatrzask
Wymiary
  • Długość
    108 mm
Sprzęt
  • Liczba otworów pojedyn­czych
    0
  • Liczba otworów podwój­nych
    1
  • Liczba otworów potrój­nych
    0
  • Liczba wejść CEE/Perilex
    0
  • Liczba otworów owal­nych
    0
  • Liczba wejść okrągłych
    0
  • Liczba wejść kwadrato­wych
    0
Materiały
  • Kolor
    C‌zarny "Jet black"
  • Materiał
    Poliamid (PA)
  • Kod RAL
    9005
Kompa­ty­bil­ność
  • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
    47 x 45 mm

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration GBMBV34R2
PDF
Hager RoHS report GBMBV34R2
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie GBMBV34R2 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu GBMBV34R2

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa GBMBV34R2 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa GBMBV34R2

    tehalit.GB-EG Ramka 45x90 2-krotna do GBVR300/400 PA czarny

    PDF
  • Broszury techniczne

    Zdjęcie tehalit.gb-eg - informacje techniczne | Hager Polska

    tehalit.gb-eg - informacje techniczne

    PDF
    1011,31 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15

    PDF
    208,02 kB
    Zdjęcie EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Polska

    EC declaration of conformity VQ_VR_VE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
    Zdjęcie EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager Polska

    EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
    Zdjęcie EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Polska

    EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
    Zdjęcie EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Polska

    EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
    Zdjęcie tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR… | Hager Polska

    tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR…

    PDF
    214,09 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32