The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.un­der­floor
  • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
  • EMR029010
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.GB-EG Zaślepka GBMBV34R1/R2/R3 45X45mm PA biały EMR029010

EAN
4012002245897
Liczba w opakowaniu
800 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
12,40 zł
/ szt. *
12,40 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.GB-EG Zaślepka GBMBV34R1/R2/R3 45X45mm PA biały

EMR029010

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Mocowanie na zatrzask
Wymiary
  • Długość
    45 mm
Sprzęt
  • Liczba otworów pojedyn­czych
    0
  • Liczba otworów podwój­nych
    0
  • Liczba otworów potrój­nych
    0
  • Liczba wejść CEE/Perilex
    0
  • Liczba otworów owal­nych
    0
  • Liczba wejść kwadrato­wych
    0
Materiały
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    Poliamid (PA)
  • Kod RAL
    9010

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration EMR029010
PDF
Hager RoHS report EMR029010
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie EMR029010 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu EMR029010

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa EMR029010 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa EMR029010

    tehalit.GB-EG Zaślepka GBMBV34R1/R2/R3 45X45mm PA biały

    PDF
  • Broszury techniczne

    Zdjęcie tehalit.gb-eg - informacje techniczne | Hager Polska

    tehalit.gb-eg - informacje techniczne

    PDF
    1011,31 kB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

    Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

    Katalog pl-PL 2025-06-10

    PDF
    161,20 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15

    PDF
    208,02 kB
    Zdjęcie EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Polska

    EC declaration of conformity VQ_VR_VE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
    Zdjęcie EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager Polska

    EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
    Zdjęcie EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Polska

    EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
    Zdjęcie EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Polska

    EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
    Zdjęcie tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR… | Hager Polska

    tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR…

    PDF
    214,09 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    VZ314BL - Moduł komunikacyjny BTR zaślepka
    VZ314BL
    Moduł komunikacyjny BTR zaślepka
    Cena
    19,80 zł
    / szt. *
    19,80 zł
    / szt. *
  • 2
    VZ317FS - Moduł komunikacyjny BTR KOAX wtyczka IEC
    VZ317FS
    Moduł komunikacyjny BTR KOAX wtyczka IEC
    Cena
    106,20 zł
    / szt. *
    106,20 zł
    / szt. *
  • 3
    VZ318LC - Moduł komunikacyjny BTR KOAX gniazdo LC-D ZrO2
    VZ318LC
    Moduł komunikacyjny BTR KOAX gniazdo LC-D ZrO2
    Cena
    138,50 zł
    / szt. *
    138,50 zł
    / szt. *
  • 4
    VZ316FB - Moduł komunikacyjny BTR KOAX gniazdo IEC
    VZ316FB
    Moduł komunikacyjny BTR KOAX gniazdo IEC
    Cena
    106,20 zł
    / szt. *
    106,20 zł
    / szt. *
  • 5
    VZ10DS - Moduł KEYSTONE gniazdo Displayport, przelot. Displayp. - Mini Displayp., biały
    VZ10DS
    Moduł KEYSTONE gniazdo Displayport, przelot. Displayp. - Mini Displayp., biały
    Cena
    146,60 zł
    / szt. *
    146,60 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32