The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.un­der­floor
  • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
  • ESR2332004
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe pomarańczowy ESR2332004

EAN
4012002245996
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
74,10 zł
/ szt. *
74,10 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe pomarańczowy

ESR2332004

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • GTVR400

    tehalit.GB-EG Puszka montażowa 4-krotna 45x45mm PC-ABS czarny

    41,10 zł  / szt.*
  • GTVR300

    tehalit.GB-EG Puszka montażowa 3-krotna 45x45mm PC-ABS czarny

    40,20 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    16 A
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe
    250 - 250 V
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Materiały
  • Kolor
    Poma­rań­czowy
  • Kod RAL
    2004
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Mat
  • Materiał
    Tworzywo termo­plastyczne
  • Obróbka
    Stan surowy
Wymiary
  • Wyso­kość
    90 mm
  • Szero­kość
    45 mm
  • Głębo­kość
    40 mm
  • Liczba jednostek
    2
  • Wbudowane puszki podtyn­kowe
    45 mm
Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Rastec 45®, Mocowanie na zatrzask
Sprzęt
  • Typ złącza/w­tyku gniazdo
    SCHUKO
  • Obrócona wkładka centralna
    Tak
  • Z pokrywą uchylną
    Nie
  • Z okrągłym ochronnym bolcem uzie­mia­jącym
    Nie
  • Z lampką sygna­lizacyjną
    Nie
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Nie
  • Wstępnie wypo­sażony w
    2x gniazda wtykowe
Pokrywa, drzwi
  • Typ pokrywy
    Bez pokrywy
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    4
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Funkcje
  • Z oświe­tle­niem ewakuacyjnym
    Nie

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration ESR2332004
PDF
Hager RoHS report ESR2332004
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie ESR2332004 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu ESR2332004

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa ESR2332004 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa ESR2332004

    tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe pomarańczowy

    PDF
  • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2016-05-10 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2016-05-10

    PDF
    2,20 MB
  • Broszury techniczne

    Zdjęcie tehalit.gb-eg - informacje techniczne | Hager Polska

    tehalit.gb-eg - informacje techniczne

    PDF
    1011,31 kB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

    Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

    Katalog pl-PL 2025-06-10

    PDF
    161,20 MB
  • Pliki DXF

    Zdjęcie Pliki DXF International 2023-04-18 | Hager Polska

    Pliki DXF International 2023-04-18

    DXF
    44,79 kB
  • Pliki STEP

    Zdjęcie Pliki STEP International 2023-04-18 | Hager Polska

    Pliki STEP International 2023-04-18

    STP
    82,54 kB
  • Rysunek techniczny produktu

    Zdjęcie Rysunek techniczny produktu International 2023-04-18 | Hager Polska

    Rysunek techniczny produktu International 2023-04-18

    PDF
    35,15 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU-Declaration EER-ESR T066A DE_EN 12082019 | Hager Polska

    EU-Declaration EER-ESR T066A DE_EN 12082019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    51,91 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    GTVR400 - tehalit.GB-EG Puszka montażowa 4-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
    GTVR400
    tehalit.GB-EG Puszka montażowa 4-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
    Cena
    41,10 zł
    / szt. *
    41,10 zł
    / szt. *
  • 2
    GTVR300 - tehalit.GB-EG Puszka montażowa 3-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
    GTVR300
    tehalit.GB-EG Puszka montażowa 3-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
    Cena
    40,20 zł
    / szt. *
    40,20 zł
    / szt. *
  • 3
    WXF433 - gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe DATA potrójne 3x2P+E 16A 6M czerwony
    WXF433
    gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe DATA potrójne 3x2P+E 16A 6M czerwony
    Cena
    216,00 zł
    / szt. *
    216,00 zł
    / szt. *
  • 4
    WXF431 - gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe DATA pojedyncze 2P+E 16A 3M czerwony
    WXF431
    gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe DATA pojedyncze 2P+E 16A 3M czerwony
    Cena
    86,50 zł
    / szt. *
    86,50 zł
    / szt. *
  • 5
    WXF423V - gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe potrójne 3x2P+E 16A 6M zielony
    WXF423V
    gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe potrójne 3x2P+E 16A 6M zielony
    Cena
    204,00 zł
    / szt. *
    204,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32