tehalit.VE-EE Obudowa z 2*SCHUKO KDQ08/KDE04 biały GBES29010
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Głębokość45 mm
-
Szerokość108 mm
-
Długość118 mm
-
Rodzaj montażu jednostki instalacyjnejMocowanie na zatrzask
-
Liczba wejść kablowych2
-
Liczba systemów odciążenia2
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa GBES29010
tehalit.VE-EE Obudowa z 2*SCHUKO KDQ08/KDE04 biały
PDF -
Broszury techniczne
tehalit.ve-ee - informacje techniczne
PDF2,40 MB -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF301,17 kB
tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne, montaż płytki, do podłóg czyszczonych na sucho; BDE…, BDQ…, GBE..., GBM..., KDE..., KDQ...
PDF191,35 kB