tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x85mm biały GBD5008509016
EAN
4012740014984
Liczba w opakowaniu
16 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
106,20zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Końcówka do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Kąt wewnętrzny do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Kąt zewnętrzny do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Kąt płaski do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 4 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość56 mm
-
Szerokość85 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny4500 - 4500 mm²
Pokrywa, drzwi
-
Liczba możliwych do montażu pokryw1
-
Szerokość osłony 145 mm
-
Szerokość osłony 20,00 mm
-
Szerokość osłony 30,00 mm
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, z urządzeniami)14
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)20
Kompatybilność
-
Kompatybilny rodzaj gniazda47 x 45 mm
Instalacja, montaż
-
Perforacja podstawyTak
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochronności IPIP40
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
Łączność
-
Akcesoria łączenioweŁącznik podstawy jest osobnym elementem
Sprzęt
-
Z klamrą zaciskową kablaNie
-
Liczba klamer do kabli na metr0
-
Z folią ochronnąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Licencja na produkt
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-01-13
PDF24,92 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF47,92 kBtehalit.GBD Kanały elektroinstalacyjne PVC; GBD..., L4…
PDF212,52 kB
Więcej materiałów