tehalit.LFF Skrzynka do montażu aparatów modułowych 45mm 2x17,5mm L4760
EAN
4012740889049
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
62,30zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Kompatybilny rodzaj gniazdaDIN 2 []
Konfiguracja
-
Rodzaj skrzynkiZamknięty
Łączność
-
Rodzaj montażuModułowy, Montaż zatrzaskowy
Wymiary
-
Liczba jednostek4
Instalacja, montaż
-
Pozycja puszkiOd frontu
Funkcje
-
Możliwość odciążenia kablaNie
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Więcej materiałów