The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
    • tehalit.GBD(A) - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych pod osprzęt 45 mm z PVC, alumi­nium
    • GBD5005069011
    EAN
    4012740023368
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.GBD(A) - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych pod osprzęt 45 mm z PVC, alumi­nium

    tehalit.GBD (A) 50050 Końcówka czarny GBD5005069011

    Cena
    28,40  zł
    / szt. *
    28,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.GBD (A) 50050 Końcówka czarny

    GBD5005069011

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      54 mm
    • Szero­kość
      54 mm
    Konfi­guracja
    • Nakładka
      Tak
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9011
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie na zatrzask
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    • Powią­zane serie
      GBD 50x50

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration GBD5005069011
    PDF
    RoHS report GBD5005069011
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie GBD5005069011 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu GBD5005069011

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa GBD5005069011 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa GBD5005069011

      tehalit.GBD (A) 50050 Końcówka czarny

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licencja na produkt

      Zdjęcie Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager Polska

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Licencja na produkt International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      325,77 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Zdjęcie tehalit.GBD Kanały elektroinstalacyjne PVC; GBD..., L4… | Hager Polska

      tehalit.GBD Kanały elektroinstalacyjne PVC; GBD..., L4…

      PDF
      212,52 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      GBD5005069016 - tehalit.GBD(A) 50050 Końcówka biały
      GBD5005069016
      tehalit.GBD(A) 50050 Końcówka biały
      Cena
      28,40  zł
      / szt. *
      28,40  zł
      / szt. *
    • 2
      GBD5010069016 - tehalit.GBD Końcówka, 50x100mm, biała
      GBD5010069016
      tehalit.GBD Końcówka, 50x100mm, biała
      Cena
      33,10  zł
      / szt. *
      33,10  zł
      / szt. *
    • 3
      GBD501616ALU - tehalit.GBA Końcówka, 50x161mm, aluminiowa
      GBD501616ALU
      tehalit.GBA Końcówka, 50x161mm, aluminiowa
      Cena
      184,00  zł
      / szt. *
      184,00  zł
      / szt. *
    • 4
      GBD5019069016 - tehalit.GBD 50190 Końcówka uniwersalna, biały
      GBD5019069016
      tehalit.GBD 50190 Końcówka uniwersalna, biały
      Cena
      49,70  zł
      / szt. *
      49,70  zł
      / szt. *
    • 5
      GBA500501ALU - tehalit.GBA Podstawa 50x50mm alu anodyzowany
      GBA500501ALU
      tehalit.GBA Podstawa 50x50mm alu anodyzowany
      Cena
      250,20  zł
      / Metr *
      250,20  zł
      / Metr *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32