The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • GB080309010

tehalit.WA Maskownica 3-krotna ABS bezhalogenowy biały GB080309010

EAN
4012740909891
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt niedostępny

tehalit.WA Maskownica 3-krotna ABS bezhalogenowy biały

GB080309010

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous
GS30009011
GS30009011
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO C-profil czarny
304,90 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GS30003020
GS30003020
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO C-profil czerwony
379,60 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GS30006029
GS30006029
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO C-profil zielony
376,00 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GS30019011
GS30019011
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO montaż krawędziowy czarny
304,90 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GS30013020
GS30013020
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO montaż krawędziowy czerwony
376,00 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GS30016029
GS30016029
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO montaż krawędziowy zielony
376,00 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Długość
    212 mm
  • Szero­kość pokrywy
    80 mm
  • Śred­nica otwarcia
    48 mm
  • Liczba jednostek
    3
Konfi­guracja
  • Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)
    Osłona 3-krotna
  • Nakładka
    Tak
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Nie
Materiały
  • Materiał
    Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
  • Kolor
    Czysta biel
  • Kod RAL
    9010
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Nie

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie GB080309010 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu GB080309010

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa GB080309010 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa GB080309010

    tehalit.WA Maskownica 3-krotna ABS bezhalogenowy biały

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Polska

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32